Barreras de luz en horquilla, luz roja, anchura de la horquilla 10 a 40 mm, conector M8 3-pin / PSV

PSV
Se trata de Barreras de luz en horquilla con haz de luz visible, electrónica integrada, alta resolución y frecuencia de conmutación.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 4 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 30 VDC
- Longitud de onda: 650 nm, luz roja
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines
Barreras de luz en horquilla con electrónica integrada. Transmisor, receptor y electrónica se encuentran en una robusta carcasa de aluminio en forma de horquilla. Esto permite un montaje sencillo sin necesidad de perder tiempo en la alineación y una conexión eléctrica sencilla mediante un conector M8 de 3 pines. El uso de luz roja visible (LED) hace que el sensor sea muy fácil de alinear con los objetos a detectar. La función de conmutación (NO/NC) puede ajustarse mediante el conmutador. Gracias a la alta resolución y repetibilidad, es posible un control de posición exacto incluso con secuencias de movimiento rápidas, por ejemplo, en el control de avance y posición.
Carga
Carga