Extensiones para sensores de presión de la cavidad, Fischer 103 pos. a Fischer 103 neg., FPM / 1995B

1995B
Para ampliar la distancia en la medición de la presión en moldes de varias cavidades. Se utiliza con conectores multicanales (por ejemplo, tipo 1708b - 4 canales).
Características/ventajas principales
- Permite observar la presión en el proceso de moldeo por inyección
- Puede transferir varias mediciones de presión (4) simultáneamente
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Reducción del efecto deriva
Cables para prolongar la distancia en la medición de la presión en moldes de varias cavidades. Se utilizan con conectores multicanal (por ejemplo, tipo 1708b - 4 canales).
Carga
Carga