Prolongaciones para sensores de presión de la cavidad, Fischer SE 102 pos. a BNC pos., gris metálico / 1661A

1661A
Cables 1661A para la ampliación de la distancia en la medición de la presión del molde de un solo canal. Se utiliza con conectores monocanal (salida BNC).
Características/ventajas principales
- Permitir el control de la presión en el proceso de moldeo por inyección
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Protección adicional
- Robusto
Cables para la ampliación de la distancia en la medición de la presión del molde de un solo canal. Se utilizan con conectores monocanal (salida BNC).
Carga
Carga