Instrumento de evaluación KiTorq Stator para sistema de brida de medición de par, incl. bus de campo e interfaces Ethernet / 4542B

4542B
La unidad de evaluación KiTorq (estator tipo 4542B) alimenta el rotor KiTorq y recibe los valores medidos sin contacto.
Características/ventajas principales
- Unidad de evaluación de alta precisión para sistemas de medición KiTorq
- Uso universal con diferentes rotores
- Salidas de tensión y frecuencia libremente escalables
- Baja altura de instalación
- Interfaces disponibles: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFIBUS y CANopen
El estator KiTorq tipo 4542B y el rotor KiTorq tipo 4552A componen el sistema de brida de medición de par KiTorq. El estator suministra energía al rotor, recibe y procesa los datos de medición y proporciona diferentes señales de salida. Las salidas pueden tararse a través de la interfaz digital o pulsando un botón. Las salidas pueden configurarse a través de la interfaz digital. Esto permite, por ejemplo, utilizar la salida para medir el par con un filtro de paso bajo diferente al de una segunda salida de par utilizada con fines de control. También es posible convertir la velocidad en una señal de tensión. También pueden aplicarse diferentes factores de escala a diferentes enchufes. El estator KiTorq tipo 4542B puede utilizarse junto con un rotor del sistema KiTorq. Utilizando la clave de pedido, el estator puede adquirirse individualmente o como cadena de medición de par calibrada, junto con un rotor Tipo 4552A. La unidad de evaluación de par estándar (estator) se envía calibrada. La calibración de toda la cadena de medición, compuesta por el rotor KiTorq y un estator KiTorq, puede solicitarse utilizando la clave de pedido del rotor.
Carga
Carga