Sensores de desplazamiento, transductores lineales absolutos potenciométricos con muelle interno de retorno de desplazamiento / 2124A

Sensores de desplazamiento, transductores lineales absolutos potenciométricos con muelle interno de retorno de desplazamiento

2124A

Sensores de desplazamiento, transductores lineales absolutos potenciométricos con muelle interno de retorno de desplazamiento
Características/ventajas principales
  • Sistema de doble cojinete en el eje
  • Larga vida útil con hasta 100 millones de movimientos
  • Linealidad excepcional
  • Repetibilidad de ±0,002 mm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 a +85°C
  • Conexión del sensor: Enchufe M8x1 de 3 pines

Estos sensores de desplazamiento con resistencia y recorrido del colector de plástico conductivo vienen en versiones con rangos de medición eléctrica de 10 mm a 100 mm. La conexión eléctrica es un conector M8x1 de 3 pines. Los cables de conexión para el sistema de control de fuerza-desplazamiento maXYmos están disponibles como accesorio.

Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.