Sistema de Adquisición de datos KiDAU estacionario, para aplicaciones de pruebas de choque / K3800AS

K3800AS
Estas unidades base del sistema KiDAU estacionario están diseñadas como un soporte de rack de 19" y pueden alimentar hasta ocho módulos de expansión para el registro de datos.
Características/ventajas principales
- Hasta 8 módulos de ampliación
- 4 interfaces CL2 que suministran hasta 240 W a 48 V CC
- 5 x contacto de cierre de salida T0 / 1 x contacto de cierre de salida SR
- 1 x salida de sincronización RS485 / 1 x entrada de conmutador de cinta T0 / 1 x entrada de conmutador de cinta SR
- Tensión auxiliar de 12 V para barreras de luz
- Interfaz con dispositivo externo Trigger Star Point (Tipo K3981B)
- Interfaz Ethernet de 100 Mbit
La unidad base del sistema estacionario admite hasta un máximo de ocho módulos de ampliación configurables por el usuario. Por defecto, cada unidad base proporciona todo el hardware necesario para hacer funcionar todos los módulos de ampliación disponibles. Además, la unidad base proporciona interfaces para la infraestructura externa de pruebas de choque. Además, los dispositivos de a bordo existentes pueden conectarse directamente a la unidad base (y recibir alimentación de ésta) a través de cuatro interfaces CL2. La unidad base del sistema se encarga de la comunicación y distribución de las señales de activación entre todos los dispositivos conectados.
Carga
Carga