Módulos de medición de voltaje y corriente a alto potencial / 5526A

Estos módulos de medida para el sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ son para voltaje y corriente (mediante derivación externa) a alta tensión.

5526A

Estos módulos de medida para el sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ son para voltaje y corriente (mediante derivación externa) a alta tensión.
Características/ventajas principales
  • 4 canales de entrada analógica
  • Aislamiento galvánico 1200 VDC
  • Conversión A/D: frecuencia de muestreo de 100 kSps por canal, resolución de 24 bits
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
CAD
CAD Data for KiDAQ Data Acquisition System 5500A
Inglés
zip
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
KiDAQ Data Acquisition, KiStudio Lab
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.