Sistema de Adquisición de datos (DAQ) para hasta 8 placas de fuerza, 64 canales / 5695B

5695B
Características/ventajas principales
- Conexión de hasta 8 placas de fuerza
- Fácil instalación con USB 2.0
- Control remoto de amplificadores de carga integrados
- Adquisición de datos y procesamiento de señales potentes
- Control digital versátil y opciones de sincronización (Trigger in-out, Sync in-out)
- Salida analógica
El sistema DAQ con BioWare consiste en una caja de conexión para hasta 8 placas de fuerza multicomponente Kistler y un convertidor A/D integral de 16 bits para digitalizar las señales de salida analógicas de las placas. Todas las señales de entrada analógicas están disponibles adicionalmente como salida analógica sin filtrar en dos conectores D-Sub neg. de 37 pines. El sistema puede conectarse a un puerto USB 2.0 del PC. Los amplificadores de carga integrados de las placas de fuerza Kistler conectadas se alimentan a través de la caja de conexiones y se controlan mediante el software suministrado (rango de medición y reset-operate). El sistema DAQ (Tipo 5695B) también puede controlarse mediante software de terceros que utilice la interfaz de software (API) dataserver.dll que puede descargarse de la página web de Kistler.