Sensores de presión del cilindro para motores de gran diámetro (M10, 0 ... 350 bar, salida de carga) / 6019A

6019A
Los sensores de presión del cilindro Tipo 6019A proporcionan mediciones de alta precisión en la válvula indicadora de motores de baja y media velocidad, proporcionando una calidad de señal muy estable en todo el rango de temperaturas.
Características/ventajas principales
- Sensibilidad muy estable en toda la gama de temperaturas
- Apto para motores de combustión de hidrógeno
- Rango de temperatura de hasta 400°C para mediciones de corta duración (<20 min)
- Con salida de carga
- Disponible con calibraciones de rango de presión parcial
Los sensores de presión del cilindro piezoeléctricos Tipo 6019A utilizan un cristal PiezoStar que garantiza una desviación de sensibilidad térmica muy baja y una excelente linealidad. El bajo error por choque térmico y la sensibilidad estable en todo el rango de temperaturas permiten realizar mediciones de la presión de las botellas con gran precisión incluso en condiciones de carga inestables. El sensor y el conector están unidos por un cable robusto y resistente a la temperatura.
Carga
Carga