Sensores de presión del cilindro para control de combustión en bucle cerrado (CLCC) 0 ... 350 bar / 6635A

Estos robustos sensores de presión piezoeléctricos se aplican para la medición continua de la presión del cilindro de motores de velocidad media.

6635A

Estos robustos sensores de presión piezoeléctricos se aplican para la medición continua de la presión del cilindro de motores de velocidad media.
Características/ventajas principales
  • Permite ahorrar combustible y minimizar las emisiones
  • Tecnología de cristal PiezoStar para una larga vida útil del sensor
  • Transmisión de señales muy fiable en entornos difíciles
  • Adecuado para cálculos IMEP y equilibrado de cilindros
  • Homologación marina y certificación ATEX
Los sensores de presión del cilindro piezoeléctricos del Tipo 6635A están diseñados para la medición continua de la presión del cilindro de motores de velocidad media. La nueva membrana patentada y las nuevas tecnologías de unión permiten una fiabilidad y una vida útil óptimas. El elemento de medición piezoeléctrico es extremadamente estable, lo que da como resultado una señal de salida muy precisa y repetible a lo largo de toda su vida útil.
Certificado
ATEX, IECEx
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
Manual
Cylinder pressure sensor Type 6635A1
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.