Sensores de corriente e impulsos de corriente, CA y CC, para diámetros de cable de 13,5 a 15 mm, rango de medición ±300 A / M715A

Los sensores de corriente e impulsos de corriente del Tipo M715 se utilizan para medir corrientes continuas y alternas, así como impulsos de corriente.

M715A

Los sensores de corriente e impulsos de corriente del Tipo M715 se utilizan para medir corrientes continuas y alternas, así como impulsos de corriente.
Características/ventajas principales
  • Dimensiones reducidas
  • Tensión de alimentación: 4,5 ... 10,5 V
  • Sensibilidad: 12 mV/A (10 V)
  • Resistente a golpes de hasta 200 g
  • Sobrecarga segura hasta 400 A
  • Bajo peso (50 gramos)
El sensor de impulsos de corriente se basa en el principio de medición Hall y permite medir indirectamente el amperaje de un cable. La señal de medición está aislada galvánicamente del cable bajo tensión, cuya corriente debe medirse. Además, no es necesario dividir el conductor activo. Las variaciones en el conductor activo producen una variación en el campo magnético alrededor del conductor. Un sensor Hall con núcleo toroidal detecta las variaciones del campo magnético y suministra una tensión de salida proporcional a la corriente. La calidad de la tensión de alimentación influye linealmente en la sensibilidad y, por tanto, en el rango de medición.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.