Cables de conexión para sensores de presión, 10-32 UNF pos. a 10-32 UNF pos. / 1967A

Cables de conexión compatibles con los sensores 6124A.

1967A

Cables de conexión compatibles con los sensores 6124A.
Características/ventajas principales
  • Material del cable: Trenzado de acero PFA
  • Diámetro del cable: 2,6 mm
  • Longitud del cable: de 0,5 m a 3 m
  • Conexiones: 10-32 UNF pos. - 10-32 UNF pos.
  • Tierra aislada
  • Temperatura: -55 ... 200°C
Cables de conexión compatibles con los sensores 6124A.
Carga
Carga