Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, de M3x0,35 macho a M3x0,35 macho. / 1989Bxx1

1989Bxx1
Estos cables coaxiales establecen una conexión entre el sensor piezoeléctrico y el amplificador de carga (por ejemplo, en el caso de los sensores piezoeléctricos de presión del cilindro).
Características/ventajas principales
- Transmisión de señales de carga desde un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad
- Ruido inducido por el movimiento reducido al mínimo
- Integridad de señal superior
Los cables coaxiales del tipo 1989Bxx1 proporcionan una conexión con poco ruido entre el sensor piezoeléctrico y el amplificador de carga (por ejemplo, para sensores de presión del cilindro).
Carga
Carga