Manguitos espaciadores conductores / 1720A

1720A
Los manguitos distanciadores conductores son para sensores sin cables con conectores M3.
Características/ventajas principales
- Manguito espaciador homólogo: 1712A1
- Longitud: 40 u 80 mm
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Este manguito espaciador conductor es para sensores sin cables de los Tipos 6182D_N_ y 6183D_N_ con conectores M3. Es aplicable a temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C y está disponible en dos longitudes.
Carga
Carga