Atenuadores de carga para señales eléctricas de carga / 5361B

5361B
Se requiere un Atenuador de carga si la carga emitida por el sensor piezoeléctrico excede el mayor rango de medición del amplificador de carga en uso.
Características/ventajas principales
- 9 relaciones de división disponibles de 2:1 a 1000:1
- Carcasa compacta
- Fácil de usar
El Atenuador de carga Tipo 5361B consta de dos condensadores de alto aislamiento, uno de los cuales está en paralelo con la entrada (capacitancia en paralelo), mientras que el otro está conectado entre la entrada y la salida (capacitancia en serie). Esta conexión conduce a una división de la carga de entrada y, por tanto, a una menor carga de salida por un factor x (relación de división). En cada extremo de la carcasa hay un conector BNC (entrada: BNC neg., salida: BNC pos.), de modo que el atenuador de carga puede conectarse directamente entre el cable del sensor (por ejemplo, Tipo 1631C) y cualquier cable alargador (por ejemplo, Tipo 1603B) o entre el cable del sensor y la entrada del amplificador si no se necesita cable alargador.
Carga
Carga