Cables de conexión unifilares para sensores de presión de cavidades M3, 200°C / 1900A17

1900A17
Los cables de conexión unifilares son para sensores de presión con conectores M3.
Características/ventajas principales
- Conexión a conectores Multicanal y elementos de contacto
- M3x0.35 pos. - extremo abierto
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
- Longitud del cable: 1,5 m, 5 m o personalizada
Estos cables de conexión unifilares son para sensores de presión de cavidades con conectores M3 y para temperaturas de funcionamiento de 0 a 200°C.
Carga
Carga