Cables de separación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 103 pos. a 8xBNC pos. / 1999A2

1999A2
Para conectar varios sensores de presión (8) con amplificador de carga o ComoNeo.
Características/ventajas principales
- Permite observar la presión en el proceso de moldeo por inyección
- Pasar de la tecnología multicanal a la monocanal
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Reducción del efecto deriva
Estos cables adaptadores permiten conectar varios sensores de presión de cavidad a un conector multicanal (1708B o 1710B) y, a continuación, a un amplificador de carga, a un acondicionador de señal o al sistema ComoNeo.
Carga
Carga