Electrónica analógica para bancos de pruebas de neumáticos / 5633A

5633A
Características/ventajas principales
- Electrónica analógica de banco de pruebas para cubos de medición RoaDyn basados en galgas extensométricas
- 24 canales
- Ganancia estándar de 4 para una salida de señal de ±10 V CC por canal
- Alimentación de alta precisión para los sensores instalados en el centro de medición
La cadena de medición se compone normalmente de un cubo de medición, un cable de conexión y un banco de pruebas analógico del Tipo 5633A1. Los diseños de 24 canales permiten la conexión de cubos de medición con hasta seis células de carga. El sistema electrónico del banco de pruebas analógico se monta con cuatro tornillos en un entorno conforme a las especificaciones. El sistema se conecta al Transductor de fuerza de la rueda con cable de conexión Tipo 1795A14 o 1795A24. Se conecta al sistema de Adquisición de datos del cliente con un conector D-Sub de 37 pines pos. incluido para permitir un montaje personalizado. También se incluye un cable de alimentación adecuado con dos conectores de laboratorio para la fuente de alimentación. La electrónica del banco de pruebas analógico se configura mediante una interfaz RS-232C.