Sensores de fuerza-par de 6 ejes, sensores piezoeléctricos multicomponente (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) / 9306A

9306A
Características/ventajas principales
- Dinamómetro completo en un solo sensor
- Rango de medición muy amplio
- Amplia gama de frecuencias
- Combinación de carga principal por encima de los rangos de la ficha tecnología
- Baja diafonía
Sensores de fuerza-par piezoeléctricos de 6 ejes pretensados con dos bridas de montaje. Mide fuerzas y pares de reacción en las direcciones de tracción y compresión. Una fuerza o un par de reacción generan una carga eléctrica proporcional. Ésta es transferida por un electrodo al conector correspondiente. El sensor de fuerza-par multieje está formado por discos de cuarzo de gran superficie, por lo que es muy rígido. La elevada frecuencia natural resultante es un requisito previo para las mediciones de fuerza y par altamente dinámicas. Los dos conectores V3 neg. de 3 pines están provistos de un bloqueo antitorsión, un conector para cada señal de fuerza y par. Una vez instalado correctamente, el Sensor de fuerza-par de 6 ejes está inmediatamente listo para su uso sin necesidad de recalibración.
La configuración de medición única de estos sensores multieje de fuerza/par permite un diseño extremadamente pequeño y compacto. Por lo tanto, es posible realizar modelos concisos de procesos dinámicos y cuasistáticos tridimensionales incluso en instalaciones estrechas.