Placas de fuerza 3D con placa superior de cristal (rango de medición Fz 0 ... 10 kN) / 9285B

Placa de fuerza multicomponente con Placa superior de cristal para medir fuerzas de reacción del suelo, momentos y centro de presión en biomecánica.

9285B

Placa de fuerza multicomponente con Placa superior de cristal para medir fuerzas de reacción del suelo, momentos y centro de presión en biomecánica.
Características/ventajas principales
  • Placa superior de cristal que permite grabar la superficie de contacto
  • Amplio Rango de medición (0 ... 10 kN)
  • Excelente precisión de medición
  • Buena precisión del centro de presión (COP)
  • Umbral Fz <250 mN
Las placas de fuerza Multicomponente del Tipo 9285B constan de un bastidor base sobre el que se montan cuatro sensores de fuerza piezoeléctricos de 3 componentes sometidos a una elevada precarga. Sobre estos sensores se monta una placa de vidrio compuesto de triple capa. Los valores de diafonía muy bajos de los sensores junto con el principio de diseño especial garantizan una precisión muy buena del centro de presión.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Multicomponent Force Plate with Glass Top Plate
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.