TMS-Basismodul / 5290A1

TMS-Basismodul
5290A1
18048465
  • Ausgangssignal ±10 V oder digitales Datenstreaming mit bis zu 25 kHz Bandbreite
  • Web-Benutzeroberfläche für die TMS-Systemkonfiguration (Typ 5190 und 5290)
  • Input für die externe Messtrigger-Ansteuerung
  • Einkabel-Lösung dank PoE-Verbindung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Eingangstyp
Ladung dynamisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Voltage (V)
Digital-Ausgang
Ethernet
Zusätzliche Eigenschaften
Datenformate
Software-abhängig
Das TMS (Telemetric Measurement System) Basismodul ermöglicht es, den digitalen telemetrischen Datenstrom von mehreren TMS-Verstärkermodulen (Typ 5190A) zu verarbeiten und die Messdaten für die Verarbeitung in Drittystemen wahlweise als Analogsignal (± 10 V) oder als Datenstrom zur Verfügung zu stellen. Es dient zudem auch als telemetrische Energieversorgungsquelle für das jeweils gekoppelte TMS-Verstärkermodul.
laden
laden