Mehrkanal-Labormesssystem und DAQ-System KiBox Lab / 5280A Config

- Mess- und DAQ-System mit skalierbarer Kanalanzahl und frei konfigurierbaren Messmodulen
- PE-Bereich von ±1 bis ±3.000.000 pC, Bandbreite PE-Signale von ≈0 Hz bis 300 kHz
- Spannungsbereich bis ±60 V, Bandbreite des Spannungseingangs bis zu 800 kHz
- Integrierte Datenerfassung mit bis zu 2,5 MSps pro Kanal
Messbereiche
KiBox Lab ist ein modulares Datenerfassungsgerät, das mehrere Messmodule unterstützt. In einem System können bis zu 16 Verstärkermodule eingesetzt werden. Für optimale piezoelektrische Messergebnisse kommen hochwertige Ladungsverstärkermodule vom Typ 5077A mit BNC-Anschlüssen zum Einsatz. Darüber hinaus wird das Eingangsmodul für Spannungssingale (Typ 5270B) unterstützt.
KiBox Lab verfügt über integrierte Datenerfassung (DAQ), um Ihre Messungen direkt auf dem Gerät aufzuzeichnen. Bis zu 2,5 MSps pro Kanal sorgen für eine beeindruckende Signalauflösung und eine präzise Spitzenerkennung. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt über eine Weboberfläche, auf die Sie bequem mit einem Standard-Webbrowser zugreifen können. Die grafische Benutzeroberfläche bietet nicht nur eine einfache und intuitive Möglichkeit zur Konfiguration des Geräts, sondern zeigt auch Live-Diagramme mit Ihren aktuellen Messwerten an. Alternativ kann KiBox Lab über die Datenerfassungs- und Auswertungssoftware PTS App (Typ 2935A) oder die bereitgestellte REST-API gesteuert werden.
Dank fortschrittlicher Signalverarbeitungstechnologie bietet KiBox Lab beeindruckende Flexibilität: Die Frequenzen der Hochpass-, Tiefpass- und Notch-Filter können direkt als numerische Werte in Hertz eingegeben werden. Die Eingangssignale lassen sich flexibel auf die Analogausgänge verteilen. Die Funktion „Virtueller Kanal“ ermöglicht die gewichtete Summierung verschiedener Eingangssignale in Echtzeit. Die Ergebnisse der Berechnungen mit virtuellen Kanälen können als Eingangssignale für weitere Berechnungen mit virtuellen Kanälen verwendet werden. Bei Mehrkomponenten-Dynamometern von Kistler lassen sich sowohl die resultierende Kraft als auch die drei Komponenten des resultierenden Drehmomentvektors berechnen.
Darüber hinaus ermöglicht der browserbasierte Daten-Download die Weiterverarbeitung der erfassten Daten in beliebiger Analysesoftware. Für anspruchsvollere Aufgaben oder die direkte Analyse lässt sich KiBox Lab der bereitgestellten REST-API direkt in Systeme von Drittanbietern integrieren.
Durch die Fähigkeit zur Messung quasistatischer Ladungssignale eignet sich KiBox Lab in Verbindung mit dem High-End-Ladungsverstärkermodul 5077A besonders für piezoelektrische Kraft- und Druckmessungen, bei denen höchste Präzision gefragt ist. Zu den typischen Anwendungen zählen (Mikro-)Schwingungstests, Mehrkomponenten-Zerspankraftmessungen und Hochgeschwindigkeits-Druckanalysen.