Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker mit Spitzenwert-Erkennung, Bereichsverhältnis 4:1, max ±50000 pC, BNC neg. / 5039A322

5039A322
18004562
- Ladungsverstärker mit zwei kundenspezifischen Messbereichen (Verhältnis 4:1, 5000 ... 50000 pC)
- Analoger Spitzenwertausgang: 0 ... 10 V (nur positive Spitzenwerte)
- Ladungseingang: BNC neg.
- Ausgangssignal: ±10 V
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereich [pC]
5000 … 50000 pCladen
laden
laden