Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker mit Spitzenwert-Erkennung, Bereichsverhältnis 2:1, max ±50000 pC, TNC neg. / 5039A331

Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker mit Spitzenwert-Erkennung, Bereichsverhältnis 2:1, max ±50000 pC, TNC neg.
5039A331
18004568
  • Ladungsverstärker mit zwei kundenspezifischen Messbereichen (Verhältnis 2:1, 5000 ... 50000 pC)
  • Analoger Spitzenwertausgang: 0 ... 10 V (nur positive Spitzenwerte)
  • Ladungseingang: TNC neg.
  • Ausgangssignal: ±10 V
On request
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, Spannung
Eingangstyp
Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
17 kHz
Zeitkonstante
Lang
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Voltage (V)
laden
laden
laden