Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9061C and 9106C / 9420A61

Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9061C and 9106C
9420A61
18007786
  • Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9061C und 9106C
  • Bolzengewinde M20x1,5, Länge: 80 mm
  • Max. Vorspannkraft: 110 kN
  • Nebenschluss: ca. 7%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Vorspannbolzen, L, Länge
80 mm
Vorspannbolzen, Gewinde
M20x1,5
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈7 %
Abmessungen und Materialien
Innendiameter Sensor
26.5 mm

Standardisierte Vorspannelemente für den Einbau von piezoelektrischen Kraftsensoren des Typ 9061C und Typ 9106C. Ein Vorspannset besteht aus einem Vorspannbolzen (VB, hochfester, rostfreier Werkzeugstahl), einer Zentrierhülse (ZH), zwei Isolierscheiben (IS) sowie einer Sechskantmutter (SM). Diese Zubehörteile sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich. Es wird empfohlen, piezoelektrische Kraftsensoren mit mindestens 20 % ihrer Nennkraft vorzuspannen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Zusätzlich haben aber die erwarteten Zug- und Seitenkräfte einen entscheidenden Einfluss auf die Spezifikation der Vorspannkraft. Details dazu finden Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung des entsprechenden Sensors.

laden
laden