Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9051C and 9105C / 9420A51

Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9051C and 9105C
9420A51
18007785
  • Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9051C und 9105C
  • Bolzengewinde M14x1,5, Länge: 62 mm
  • Max. Vorspannkraft: 80 kN
  • Nebenschluss: ca. 7%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Vorspannbolzen, L, Länge
62 mm
Vorspannbolzen, Gewinde
M14x1,5
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈7 %
Abmessungen und Materialien
Innendiameter Sensor
21 mm

Standardisierte Vorspannelemente für den Einbau von piezoelektrischen Kraftsensoren des Typ 9051C und Typ 9105C. Ein Vorspannset besteht aus einem Vorspannbolzen (VB, hochfester, rostfreier Werkzeugstahl), einer Zentrierhülse (ZH), zwei Isolierscheiben (IS) sowie einer Sechskantmutter (SM). Diese Zubehörteile sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich. Es wird empfohlen, piezoelektrische Kraftsensoren mit mindestens 20 % ihrer Nennkraft vorzuspannen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Zusätzlich haben aber die erwarteten Zug- und Seitenkräfte einen entscheidenden Einfluss auf die Spezifikation der Vorspannkraft. Details dazu finden Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung des entsprechenden Sensors.

laden
laden