Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9011C and 9101C / 9420A11

Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9011C and 9101C
9420A11
18007781
  • Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9011C und 9101C
  • Bolzengewinde M5x0,5, Länge: 28 mm
  • Max. Vorspannkraft: 9 kN
  • Nebenschluss: ca. 7%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Vorspannbolzen, L, Länge
28 mm
Vorspannbolzen, Gewinde
M5x0,5
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈7 %
Abmessungen und Materialien
Innendiameter Sensor
6.5 mm

Standardisierte Vorspannelemente für den Einbau von piezoelektrischen Kraftsensoren des Typ 9011C und Typ 9101C. Ein Vorspannset besteht aus einem Vorspannbolzen (VB, hochfester, rostfreier Werkzeugstahl), einer Zentrierhülse (ZH), zwei Isolierscheiben (IS) sowie einer Sechskantmutter (SM). Diese Zubehörteile sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich. Es wird empfohlen, piezoelektrische Kraftsensoren mit mindestens 20 % ihrer Nennkraft vorzuspannen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Zusätzlich haben aber die erwarteten Zug- und Seitenkräfte einen entscheidenden Einfluss auf die Spezifikation der Vorspannkraft. Details dazu finden Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung des entsprechenden Sensors.

laden
laden