Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9001C / 9420A01

Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9001C
9420A01
18007780
  • Für Kraftsensoren 9001C
  • Bolzengewinde M4x0,5, Länge: 22 mm
  • Max. Vorspannkraft: 4 kN
  • Nebenschluss: ca. 10%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Vorspannbolzen, L, Länge
22 mm
Vorspannbolzen, Gewinde
M4x0,5
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈10 %
Abmessungen und Materialien
Innendiameter Sensor
4.1 mm
Standardisierte Vorspannelemente für den Einbau von piezoelektrischen Kraftsensoren des Typs 9001C. Ein Vorspannset besteht aus einem Vorspannbolzen (hochfester, rostfreier Werkzeugstahl), einer Zentrierhülse, zwei Isolierscheiben sowie einer Sechskantmutter. Diese Zubehörteile sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich. Es wird empfohlen, piezoelektrische Kraftsensoren mit mindestens 20 Prozent ihrer Nennkraft vorzuspannen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Zusätzlich haben aber die erwarteten Zug- und Seitenkräfte einen entscheidenden Einfluss auf die Spezifikation der Vorspannkraft. Details dazu finden Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung des entsprechenden Sensors.
laden
laden