Hochvolt-Messmodul HVAQ für KiBox2 / 5272A

Hochvolt-Messmodul HVAQ für KiBox2
5272A
18049625
  • Direkte Hochspannungsmessung (±1500 Vpp)
  • Hohe Flexibilität dank 4 individuell konfigurierbaren AC/DC-Kanälen
  • Galvanisch isolierte Kanäle für maximale Sicherheit
  • CAT II 1000 V / CAT III 600 V, IEC 61010-1
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Eingangsimpedanz
10 MΩ
Max. Eingangsspannung
+/- 1500 Vpp
A/D-Wandler-Auflösung
18 Bit
Dynamische Eigenschaften
Frequenzbereich (-3dB)
≈0 ... 1000 kHz
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Analyse elektrischer Antriebsstrang
laden
laden
laden