Hochvolt-Messmodul HVAQ für KiBox2 / 5272A

5272A
Diese Spannungsmodule für KiBox2 ermöglichen direkte Hochvolt-Messung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Direkte Hochspannungsmessung (±1500 Vpp)
- Hohe Flexibilität dank 4 individuell konfigurierbaren AC/DC-Kanälen
- Galvanisch isolierte Kanäle für maximale Sicherheit
- Hohe Präzision und Geschwindigkeit (18 Bit, 1 MHz, 2,5 MSps/Kanal)
- Zertifizierte Sicherheitskonformität nach CATII 1000 V / CATIII 600 V
- Individuell konfigurierbarer Eingangsfilter (3 bis 100 kHz)
Die KiBox2 ermöglicht die Messung und Analyse von Leistungsflüssen in Standard- (nur ICE) und komplexen Antriebssträngen (MHEV, PHEV, BEV). Die Messdaten werden über flexibel konfigurierbare Analogmodule sowie digitale Eingänge erfasst und aufgezeichnet. Die Signale sind sowohl zeit- als auch kurbelwinkelsynchron und können mit Hilfe von Standard- oder benutzerdefinierten Berechnungsalgorithmen in Echtzeit für umfassende Analysen verwendet werden. Signale und berechnete Resultate können in der Software KiBox2 Cockpit visualisiert, analysiert und gespeichert werden. Für die Weiterverarbeitung mit branchenüblichen Offline-Analysetools stehen diverse verbreitete Dateiexportformate zur Verfügung. Die Integration in eine automatisierte Prüfstandsumgebung oder die Synchronisierung der KiBox2-Messdaten mit anderen Geräten ist dank der vorhandenen Schnittstellen und standardisierten Kommunikationsprotokolle einfach umzusetzen. Darüber hinaus können die aufgezeichneten Daten bei Straßentestfahrten dank integrierten GPS-Positionsdaten punktgenau topologischen Gegebenheiten zugewiesen werden.
laden
laden