Einstellbarer industrieller Miniatur-Ladungsverstärker MiniAmp / 5030Q4xB

Der einstellbare industrielle Ladungsverstärker MiniAmp wandelt die elektrische Ladung piezoelektrischer Sensoren in ein proportionales Spannungssignal um.

5030Q4xB

Der einstellbare industrielle Ladungsverstärker MiniAmp wandelt die elektrische Ladung piezoelektrischer Sensoren in ein proportionales Spannungssignal um.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Einfache Integration durch ±10-V-Analogausgang
  • Schnelle und einfache Bereichsanpassung (20 bis 100 Prozent) per App
  • Zwei fernumschaltbare Messbereiche (z. B. 1:10 und 1:5)
  • Statusüberwachung durch zwei LED-Anzeigen
  • Zuverlässiger Betrieb in rauen Industrieumgebungen

Der einstellbare MiniAmp ist ein kompakter, industrietauglicher Einkanal-Ladungsverstärker zur Umwandlung der elektrischen Ladung piezoelektrischer Sensoren in ein präzises und proportionales Spannungssignal. Dank seiner Miniaturbauform eignet er sich besonders für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, während seine robuste Ausführung einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Industriebedingungen gewährleistet.

Mit seinem standardisierten ±10-V-Analogausgang lässt sich MiniAmp problemlos in SPS-Steuerungen, Datenerfassungssysteme, Maschinensteuerungen und Überwachungseinrichtungen integrieren. Über eine benutzerfreundliche App kann der Messbereich flexibel von 20 bis 100 Prozent eingestellt werden. Dadurch lassen sich Empfindlichkeit und Signaldynamik optimal an die jeweilige Anwendung anpassen, ohne Änderungen an der Hardware vornehmen zu müssen.

Für maximale Flexibilität bietet MiniAmp zwei fernumschaltbare Messbereiche, die eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Messanforderungen ermöglichen, ohne dass ein direkter Zugriff auf das Gerät erforderlich ist. Dies vereinfacht die Inbetriebnahme, reduziert Stillstandszeiten und unterstützt einen effizienten Betrieb bei wechselnden Prozessbedingungen.

Zwei integrierte LED-Statusanzeigen liefern auf einen Blick Informationen über den Betriebszustand und mögliche Diagnosemeldungen. Dies erleichtert die Fehleranalyse und reduziert den Wartungsaufwand. Ob bei Kraft-, Druck-, Schwingungs- oder anderen dynamischen Messanwendungen: MiniAmp überzeugt durch präzise Signalaufbereitung, einfache Integration und hohe Zuverlässigkeit in einem äußerst kompakten Gehäuse.

laden
laden