La Digital Sensor Chain in applicazione: installazione più semplice, dati di elevata qualità
Il cuore dell’installazione è la Digital Sensor Chain, un’architettura nella quale il segnale viene acquisito e digitalizzato direttamente in corrispondenza di ciascun sensore. In questo modo si riduce la necessità delle tradizionali unità centralizzate di acquisizione e si preserva l’integrità del dato lungo l’intera catena di misura. Alimentazione e dati viaggiano sullo stesso cavo e i sensori possono essere collegati in daisy chain. Insieme alla configurazione plug-and-play, questa architettura rende l’installazione più rapida, meno invasiva e più efficiente anche dal punto di vista dei costi.
Tutti i sensori della rete sono sincronizzati con precisione al microsecondo, un requisito essenziale per le analisi dinamiche della struttura. La misura simultanea nei diversi punti del ponte consente di correlare correttamente le risposte e di identificare con maggiore affidabilità le forme modali e le variazioni del comportamento strutturale. Inoltre, trasmettendo dati già digitalizzati, la catena di misura evita il degrado del segnale analogico lungo i cavi ed è molto meno sensibile alle interferenze elettromagnetiche, assicurando una qualità del dato stabile e ripetibile nel tempo.
Monitoraggio completo con un’unica rete di sensori digitali
La rete installata acquisisce i principali parametri necessari per il monitoraggio continuo di un ponte. Gli accelerometri triassiali EasySense, con densità di rumore di 25 µg/√Hz, misurano il comportamento dinamico globale della struttura, incluse le risposte flessionali e torsionali indotte dal traffico e dal vento. Accanto a essi, gli accelerometri triassiali UltraSense, caratterizzati da una densità di rumore estremamente bassa di 0,7 µg/√Hz, consentono di rilevare vibrazioni di ampiezza molto ridotta anche su elementi strutturali particolarmente rigidi.
I misuratori di fessura seguono nel tempo l’apertura delle fessure nei punti critici. I sensori di inclinazione installati in prossimità degli appoggi rilevano le rotazioni della struttura, mentre i sensori di deformazione permettono di valutare le deformazioni associate alle sollecitazioni flettenti. Sensori di temperatura e stazione meteorologica completano il quadro, fornendo i dati ambientali necessari per interpretare correttamente le variazioni strutturali e distinguere gli effetti termici dai cambiamenti di comportamento del ponte.
L’integrazione di queste grandezze in un’unica catena di misura consente di acquisire in modo continuo e sincronizzato risposta strutturale, condizioni ambientali ed eccitazioni dinamiche. Gli ingegneri dispongono così di dati coerenti e direttamente correlabili, fondamentali per valutare l’evoluzione del comportamento della struttura nel tempo.
Soluzione affidabile e scalabile per il monitoraggio dello stato delle strutture, con configurazione plug-and-play
I sensori sono preconfigurati in fabbrica e supportano l’autoconfigurazione in fase di installazione, riducendo le operazioni manuali e il rischio di errori durante la messa in servizio. Sul ponte di Winterthur il fissaggio è stato realizzato mediante incollaggio, una soluzione che si è dimostrata semplice ed efficace per questa applicazione. Il sistema supporta inoltre montaggi a vite, magnetici e saldati, adattandosi a diverse tipologie di ponte e condizioni di installazione. Grazie all’architettura modulare, la rete può essere ampliata o riconfigurata nel tempo senza dover riprogettare l’intera infrastruttura di misura. Il risultato è una soluzione SHM pensata per coniugare semplicità di installazione, flessibilità e prestazioni elevate sul campo.
Scoprite il monitoraggio strutturale digitale dal vivo a Winterthur
L’installazione è stata realizzata in stretta collaborazione con il Tiefbauamt della Città di Winterthur e con Martin Joos. Come sito dimostrativo operativo, il ponte offre a gestori di infrastrutture, progettisti e ingegneri l’opportunità di vedere direttamente sul campo un sistema di monitoraggio dei ponti completamente digitale. Le visite vengono organizzate su richiesta: gli esperti Kistler illustrano l’installazione, mostrano il sistema in funzione e approfondiscono insieme ai visitatori le specifiche esigenze di monitoraggio. Per prenotare una visita o richiedere ulteriori informazioni tecniche, consultate la pagina di registrazione Monitoraggio digitale dei ponti | Kistler.