IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 500 g, für hohe Temperaturen, M4,5, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8766A500ATH

Kistler bietet triaxiale Miniatur-Beschleunigungssensoren für hochpräzise NVH-Tests im Antriebsstrang von Verbrennungsmotoren.
8766A500ATH
18044018
  • Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±500 g
  • M4,5, 4-poliger Stecker
  • Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
500 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
10 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.8 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
165 °C
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, einem M4,5-Stecker, einer höheren maximalen Betriebstemperatur und einer wählbaren TEDS-Vorlage.
laden
laden