IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 250 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit integriertem Kabel / 8766A250CBSP

Kistler bietet triaxiale Miniatur-Beschleunigungssensoren für hochpräzise NVH-Tests im Antriebsstrang von Verbrennungsmotoren.
8766A250CBSP
18042544
  • Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±250 g
  • 1/4-28, 4-poliger Stecker
  • Integriertes Kabel IP68
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
250 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
20 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.8 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
120 °C
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Anwendungen
NVH-Test, 3C-Elektronikfertigung
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g und einem IP68 wasserdichten integrierten Kabel.
laden
laden