IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 250 g, für hohe Temperaturen, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit T00 TEDS-Vorlage / 8766A250BTH00

8766A250BTH00
18042543
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±250 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
250 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g, 1/4-28-Stecker, einer höheren maximalen Betriebstemperatur und T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1).
laden
laden