IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 250 g, für hohe Temperaturen, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8766A250BTH

8766A250BTH
18044015
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±250 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
250 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g, 1/4-28-Stecker, einer höheren maximalen Betriebstemperatur und wählbarer TEDS-Vorlage.
laden
laden