IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 250 g, für hohe Temperaturen, M4,5, 4-poliger Stecker / 8766A250AH

8766A250AH
18042537
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±250 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
- Temperaturbereich: -55 ... 165°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
250 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g, M4,5-Stecker und einer höheren maximalen Betriebstemperatur.
laden
laden