IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 250 g, M4,5, 4-poliger Stecker / 8766A250AB

8766A250AB
18042536
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±250 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
250 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g und einem M4.5-Stecker.
laden
laden