IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 1000 g, M4,5, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8766A1K0AT

8766A1K0AT
18044020
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±1000 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
- Auswählbare TEDS-Vorlage
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
1000 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 1000 g, M4,5-Stecker und wählbarer TEDS-Vorlage.
laden
laden