Eine verlässliche Überwachung im Sektor Energie und Infrastruktur ist entscheidend für eine sichere und nachhaltige Zukunft: Denn multiple interne und externe Einflüsse können Verschleiß und Fehlfunktionen bewirken. Die permanente Verfügbarkeit, Langlebigkeit und Effizienz von (erneuerbaren) Energiequellen, Stromnetzen und zivilen Bauwerken erfordert Messtechnik, die durch genaue Daten Structural Health Monitoring (SHM) und Zustandsüberwachung ermöglicht.
Kistler ist Ihr kompetenter Partner und unterstützt Sie mit einem breiten Portfolio an Messtechnik und Fachwissen für unterschiedliche Anwendungen. Unsere Lösungen kommen sowohl für Umweltsimulationen im Labor als auch für die laufende Überwachung von Kraft- und Bauwerken zum Einsatz. SHM schließt zum Beispiel die Detektion von Mikrorissen oder Lecks ein, die laufende Überwachung von historischen Gebäuden oder die Analyse des strukturellen Verhaltens von Turbinenschaufeln.
Passgenaue Überwachungslösungen für den globalen Sektor Energie- und Infrastruktur
Im Wasserkraftsektor liefert Kistler Sensoren für die Detektion von Kavitation sowie die Überwachung von Druckpulsation und Wasserschlag. Keramische Scherkraftsensoren von Kistler werden für die Modalanalyse von Windrad-Rotorblättern eingesetzt. Die Öl- und Gasindustrie setzen bei der Aufspürung von Lecks in Rohren und Ventilen sowie der Prüfung und Überwachung des Durchflusses auf Sensoren von Kistler. Für Kernkraftwerke bietet Kistler Sensoren für die Messung strömungsinduzierter Vibrationen in der Luft sowie in ruhendem und unter Druck stehendem Wasser. Betreiber von Gasturbinen verlassen sich bei der Prüfung und Überwachung der Verbrennung auf Hochtemperatur-Technologien von Kistler. Im Bauwesen schließlich werden unsere Sensoren eingesetzt, um den strukturellen Zustand von Brücken und historischen Gebäuden zu bestimmen, zum Beispiel in Erdbebenregionen.
Hochentwickelte Test- und Überwachungslösungen für die Umsetzung des Structural Health Monitoring im Sektor Energie- und Infrastruktur – erfahren Sie mehr in den nachfolgenden Anwendungsbereichen oder nehmen Sie Kontakt mit einem Vertriebsexperten in ihrer Nähe auf.