Les technologies de mesure piézoélectriques de Kistler pour les applications maritimes et navales vous aident à atteindre des objectifs critiques tels qu'une plus grande efficacité et une utilisation optimisée des ressources en haute mer également. 90 % des marchandises transportées dans le monde le sont par voie maritime. Le transport maritime de marchandises est une alternative écologique au transport routier et aérien.
Nos solutions de surveillance des moteurs marins et des gros moteurs stationnaires sont basées sur des mesures exactes de la pression des cylindres. L'optimisation des processus de combustion est la clé d'une exploitation efficace des ressources, permettant des économies de carburant allant jusqu'à deux pour cent par an - une réduction moyenne de la pollution environnementale équivalente à environ 2 000 tonnes de CO2 par moteur et par an.
Les solutions d'essais hydrodynamiques de Kistler reposent sur les atouts des capteurs piézoélectriques. Les développeurs et les ingénieurs utilisent ces systèmes pour toute la gamme des essais hydrodynamiques : par exemple, les essais de ballottement, de remorquage, d'amerrissage et les essais modaux. En ce qui concerne la propulsion, nous proposons des solutions efficaces pour contrer la cavitation ainsi que le bruit et les vibrations induits par l'hélice. La réduction des bruits et des silences est également devenue essentielle pour répondre aux préoccupations croissantes en matière d'environnement. En outre, les essais sur les impacts hydrodynamiques des vagues (connus sous le nom de "slamming") sont un facteur crucial pour garantir l'intégrité et la sécurité des structures offshore.




![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/Kistler_MS_engine_Blau_large.webp)





![Sensitivity of modern in-cylinder pressure measurement and analysis to zero-carbon fuel blends [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/962-107e.webp)