Die Erschließung von Unterwasserölfeldern erfordert die Lokalisierung und Bohrung von Quellen tief unter dem Meeresboden und anschließend die Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen über ein Netzwerk von Unterwasserinfrastrukturen. Um den Druck in alternden oder reifen Lagerstätten aufrechtzuerhalten und die Ölförderung zu maximieren, wird Wasser zurück in die Formation injiziert. Hochleistungs-Kreiselpumpen spielen bei diesem Wasserinjektionsprozess eine zentrale Rolle: Sie müssen große Mengen an Meerwasser oder aufbereitetem Injektionswasser unter sehr hohem Druck von Oberflächen- oder Unterwasseranlagen durch Injektionsbohrlöcher pumpen. Hohe Drücke und Kapazitäten sind erforderlich, um sowohl den hydrostatischen Druck in der Tiefe als auch den Widerstand in den Rohrleitungen und der Formation zu überwinden, damit das Wasser die Zielzonen mit ausreichender Kraft erreicht, um das Öl zu verdrängen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wasserinjektion die Offshore-Ölgewinnung ermöglicht und dass dabei hochentwickelte Wasserinjektionspumpen, die den Druck im Reservoir aufrechterhalten, der Schlüssel zu einer wirtschaftlich rentablen Ölförderung aus tiefen Unterwasserölfeldern sind.
Sulzer optimiert seine Hochenergie-Kreiselpumpen mit Drucksensoren von Kistler
Die Öl- und Gasindustrie stellt extrem hohe Anforderungen an Pumpen, sowohl für die Förderung als auch für den Transport von Rohöl. Eine besonders anspruchsvolle Anwendung ist die Unterwasserförderung von Erdöl. Hier sind leistungsstarke Wasserinjektionspumpen unverzichtbar. Hochleistungspumpen von Sulzer sind für diese Anforderungen gerüstet und spielen eine wichtige Rolle bei der Wasserinjektion und beim Transport von Rohöl. Die neueste Generation der Kreiselpumpe Sulzer HPcp erreicht einen Rekorddruck von bis zu 1.100 bar (16.000 psi). Bei ihrer Entwicklung und Erprobung setzte Sulzer auf piezoelektrische Drucksensoren vom Typ 603C von Kistler. Sie ermöglichen ein tiefes Verständnis der Strömungsvorgänge im Inneren der Pumpe – und bilden damit die Grundlage, um Effizienz und Zuverlässigkeit der Pumpen zu optimieren.

Erfolgreiche Entwicklung hochmoderner Kreiselpumpen
Ein weltweit führender Anbieter der erforderlichen Ausrüstung ist die börsennotierte Sulzer AG, die 1834 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Winterthur (Schweiz) hat. Mit ihren drei Geschäftsbereichen Flow, Services und Chemtech betreibt Sulzer ein Netzwerk von 160 Standorten in 45 Ländern mit insgesamt 13.500 Mitarbeitenden und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden CHF.
Die Hochenergie-Kreiselpumpen von Sulzer setzen neue Maßstäbe in Sachen Druck und Förderleistung: Die sogenannten Mantelgehäusepumpen erreichen Druckspitzen von 1.100 bar und eine maximale Förderleistung von 4.500 m³/h bei Drehzahlen von bis zu 8.850 U/min. Die neue Generation der HPcp-Serie von Sulzer wurde mit Unterstützung von Kistler, dem Weltmarktführer für dynamische Messtechnik, entwickelt und konstruiert. Beide Unternehmen blicken auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit zurück und sind praktisch Nachbarn im Industriegebiet von Winterthur. Arrigo Beretta, Leiter Produkte, Technologie und Digitalisierung im Geschäftsbereich Flow von Sulzer, erzählt: „Unsere Kunden stellen hohe Anforderungen nicht nur an die reine Leistung der Kreiselpumpen, sondern auch an ihre Energieeffizienz und Zuverlässigkeit über einen breiten Betriebsbereich. Die Messtechnik von Kistler unterstützt uns dabei, die Strömungsphänomene im Inneren der Pumpe genau zu verstehen – das ist die Grundlage für eine ganzheitliche Leistungsoptimierung.“
32 Drucksensoren messen Druckpulsationen im Fluid
Obwohl der Simulation eine Hauptrolle im Konstruktionsprozess der Pumpen zukommt, sind physikalische Tests nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Produktentwicklung und -validierung. Sulzer betreibt daher in seinem Werk in Oberwinterthur einen hochmodernen Prüfstand für Pumpenentwicklung. Hier ist Antonio Morisco, der seit 24 Jahren im Unternehmen tätig ist und seit 10 Jahren am Prüfstand arbeitet, zusammen mit zwei Kollegen für alle Testverfahren verantwortlich. Er berichtet: „Für die HPcp-Tests haben wir mit einem zweistufigen Modell gearbeitet, das aus einem Impeller und einem Diffusor mit sieben Kanälen besteht. In dieser Anordnung haben wir 24 IEPE-Druckaufnehmer 603C in Kombination mit acht Drucksensoren 7031, ebenfalls von Kistler, eingesetzt.“
Die Installation der Messtechnik war eine Herausforderung, da sie sowohl im Einlass des Impellers als auch am Ein- und Ausgang der Diffusorkanäle bündig montiert werden musste. Diese Stellen haben Durchmesser im Bereich von wenigen Zentimetern und erfordern daher kompakte und robuste Sensoren mit minimalem Einfluss auf die Messgrößen. Darüber hinaus ist eine hohe Messauflösung erforderlich, um transiente Phänomene wie (unerwünschte) Druckpulsationen genau zu erfassen.
Druckpulsationen sind Schwankungen des Flüssigkeitsdrucks, die durch die Eigenschaften und den Betrieb der Pumpe verursacht werden. Sie können Vibrationen, Geräusche, Verschleiß und sogar Schäden an Pumpenkomponenten und Rohrleitungen verursachen. Um die unerwünschten Auswirkungen von Druckpulsationen zu reduzieren, sind Gegenmaßnahmen und konstruktive Anpassungen erforderlich. Die Messung von Druckpulsationen in Fluiden ist aufgrund ihrer hochdynamischen und transienten Natur besonders schwierig. Geeignete piezoelektrische Drucksensoren wie die Serie 603C von Kistler zeichnen sich durch eine hohe Eigenfrequenz, kurze Ansprechzeit und integrierte Beschleunigungskompensation aus. Auf diese Weise können selbst kleine Druckschwankungen, die sich mit hohen statischen Drücken überlagern, mit hoher Auflösung gemessen werden.
Pumpenkonstruktion und -entwicklung: eine erfolgreiche Partnerschaft
Morisco fährt fort: „Wir führen Pumpentests bei unterschiedlichen Drücken und Drehzahlen durch und messen kontinuierlich Druckpulsationen und Schwingungen in einem geschlossenen Regelkreis. Auf diese Weise gewinnen wir ein tiefes Verständnis des Strömungsverhaltens, insbesondere bei Teillasten. Die Ergebnisse können dann mit der Simulation verglichen werden, was in einem iterativen Prozess zu Anpassungen und schließlich zur Optimierung der Pumpengeometrie führt.“ Denn die Kunden von heute wünschten sich nicht nur eine hervorragende Leistung, sondern auch eine hohe Betriebsflexibilität, einschließlich einer Optimierung in jedem Betriebspunkt, was zu maximaler Effizienz und Zuverlässigkeit führe, so Morisco.
Die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme des Prüfstands und der zu untersuchenden Pumpe dauerten etwa sechs Monate. Am Ende wurde die Produktqualifizierung erfolgreich abgeschlossen. Damit war der Weg frei für eine neue Generation marktführender Kreiselpumpen mit bisher unerreichter Leistung. „Als ich vor mehr als 20 Jahren bei Sulzer anfing, hatten wir Pumpen mit einem Druck von 500 bar, was damals praktisch Weltrekord war. Mit der neuen HPcp haben wir diese Leistung mehr als verdoppelt, und obwohl wir uns langsam, aber sicher einigen physikalischen Grenzen nähern, ist die Entwicklung noch lange nicht zu Ende“, schließt Morisco.








![Sulzer optimiert seine Hochenergie-Kreiselpumpen mit Drucksensoren von Kistler [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/962-142d.webp)