Winterthur, Oktober 2022 – Dank eines neuen PiezoStar Kristalls erreicht der Miniatur-Längsmessdübel 9239B von Kistler eine fast fünfmal so hohe Sensitivität wie sein bereits technologieführender Vorgänger. Ebenfalls neu: der mehrfach verbesserte Thermoelement-Verstärker 2205B zur effizienteren Integration von Temperatursensoren in die Messkette für das hochwertige Spritzgießen.
Die berührungslose Werkzeuginnendruckmessung mit piezoelektrischen Sensoren ist – neben der direkten und indirekten Messung – die anspruchsvollste der drei Messmethoden beim Spritzgießen. Sie kommt vor allem da zum Einsatz, wo hohe Qualitäts- und Prozessanforderungen herrschen: zum Beispiel bei absolut makellosen Produkten für das Automobil-Interieur, hoher optischer Qualität (etwa für Linsen) oder beim Einsatz sehr kompakter Spritzgießwerkzeuge.
Mit dem Miniatur-Längsmessdübel 9239B von Kistler erhalten Kunden einen Werkzeuginnendrucksensor, der kaum Bauraum einnimmt (Durchmesser 2,5 mm) und ohne Berührung mit der Schmelzmasse auskommt: Er wird direkt hinter der Wandung der Kavität in die Werkzeugstruktur oder den Prägestempel eingebracht und misst dort die druckbedingte Stauchung des Werkzeugs während der Einspritz- und Nachdruckphase. „Dank der geringen Einbaumaße bietet der 9239B dem Werkzeugmacher größere Freiheit bei der Platzierung in kleineren Werkzeugen oder in komplexer aufgebauten Mehrkavitätenwerkzeugen“, erklärt Marko Marceta, Product Manager Plastics bei Kistler.





![Sensorik von Kistler für das Spritzgießen erreicht neue Höhen [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-221d.webp)