Zylinderdrucksensor für die Verbrennungregelung im geschlossenen Regelkreis, M14 / 7636A2

7636A2
18046080
- Kalibrierter Druckbereich: 250 bar
- Galvanisch-isoliertes, dreileiter Ausganssignal mit 4 … 20 mA
- Einbaugewinde: M14x1,25
- Geeignet für bündigen, schulterdichtenden sowie frontdichtenden Einbau
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Permanente Überwachung bei GroßmotorenZylinderdrucksensor für die Verbrennungregelung im geschlossenen Regelkreis, geeignet für bündigen, schulterdichtenden sowie frontdichtenden Einbau.
laden
laden