Zylinderdrucksensor für die Verbrennungregelung im geschlossenen Regelkreis, M10 / 6636A2

Zylinderdrucksensor für die Verbrennungregelung im geschlossenen Regelkreis, M10
6636A2
18046078
  • Kalibrierter Druckbereich: 250 bar
  • Galvanisch-isoliertes, dreileiter Ausganssignal mit 4 … 20 mA
  • Einbaugewinde: M10x1
  • Geeignet für bündigen, schulterdichtenden Einbau
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Permanente Überwachung bei Großmotoren
Zylinderdrucksensor für die Verbrennungregelung im geschlossenen Regelkreis, geeignet für bündigen, schulterdichtenden Einbau.
laden
laden