Werkzeuginnendrucksensor, berührungslos messend, M5, mit Single-Wire-Kabel (Länge 1,5 m), ohne Stecker / 9247AG

Werkzeuginnendrucksensor, berührungslos messend, M5, mit Single-Wire-Kabel (Länge 1,5 m), ohne Stecker
9247AG
18007511
  • Werkzeuginnendrucksensor zur berührungslosen Messung hoher Drücke
  • Werkzeuginnendruckmessung hinter der Werkzeugwand, ohne Abdruck auf dem Kunststoffteil
  • Indirekte Messung des Einspritzdrucks in der Düse
  • Kompakte Einbaugröße
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereich [µε]
-1400 … 1400 με
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Drucksensor Typ
Berührungslose Werkzeuginnendruck Sensoren
Dehnungssensor Typ
Dehnungs-Längsmessdübel
Mechanische Eigenschaften
Vorspannkraft
3.3 kN
Bereich bei Vorspannkraft
–1400 ... 1400 με
Vorspannkraft axial in pC
≈–20000 pC
Kraftempfindlichkeit für Vorspannung
-6 pC/N
Überlast
±2000 με
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±2 %FSO
Hysterese
≤3 %FSO
Reproduzierbarkeit der Empfindlichkeit bei Demontage und neuer Montage
–1,1%
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^11 Ω (200 °C)
Einflussgrössen
Empfindlichkeit in Prüfkörper
≈–8.6 pC/με
Maximale Beschleunigungsempfindlichkeit
0.07 pC/g
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen, Halbleiter
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
M4 neg.
Abmessungen und Materialien
Gewicht (ohne Kabel)
2.5 g
Gewicht (ohne Kabel und Vorspannschraube)
2.5 g
Der Dehnungsmessstift Typ 9247AG misst indirekt über die Dehnung Kräfte fast jeder Größe. Er ist für die Messung von Zug- und Druckkräften vorgespannt und kann in praktisch jeder Tiefe in der Struktur montiert werden.
laden
laden