Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (ø6 mm, 2,5 kN, 150 °C), ohne Kabel / 9223A

Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (ø6 mm, 2,5 kN, 150 °C), ohne Kabel
9223A
18007463
  • Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (Kraftbereich: 0 … 2,5 kN)
  • Einfache Neupositionierung in verschiedenen Werkzeugen
  • Auswechselbares Koaxialkabel
  • Korrosionsbeständig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
2.5 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Drucksensor Typ
Indirekte Werkzeuginnendruck Sensoren
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Mechanische Eigenschaften
Überlast
0/3000 N
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Hysterese
≤1 %FSO
Steifheit, Mittelwert
≈460 N/μm
Ansprechschwelle
0.01 N
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
–4.5 pC/N
Temperaturfehler
-0.9 … 0.9 N/°C
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
–0.02 %/°C
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
200 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-50 … 150 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - konfigurierbares Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 102 Triax neg.
Abmessungen und Materialien
Gewicht (ohne Kabel)
7 g
Die Quarzmesszunge Typ 9223A wird zur Messung des Werkzeuginnendrucks eingesetzt. Der Sensor kann beim Spritzgießen von Kunststoffen hinter dem Mess- oder Auswerferstift montiert werden.
laden
laden