Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (ø12,6 mm, 10 kN, 200 °C), Koaxialkabel 0,2 m / 9221AA0,2

9221AA0,2
18007456
- Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (Kraftbereich: 0 … 10 kN)
- Einfache Neupositionierung in verschiedenen Werkzeugen
- Koaxialkabel 0,2 m
- Korrosionsbeständig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die Quarzmesszunge Typ 9221A wird zur Messung des Werkzeuginnendrucks eingesetzt. Der Sensor kann beim Spritzgießen von Kunststoffen hinter dem Mess- oder Auswerferstift montiert werden.
laden
laden