Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), M2,5-Befestigungsgewinde und Stecker / 9213BE

Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), M2,5-Befestigungsgewinde und Stecker
9213BE
18007443
  • Sehr kompakter Werkzeuginnendrucksensor
  • Für Werkzeuginnendrücke bis zu 3000 bar
  • Erhältlich mit Ein-Draht-Technik
  • M2.5 Befestigungsgewinde
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
2.5 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Drucksensor Typ
Indirekte Werkzeuginnendruck Sensoren
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Nein
Mechanische Eigenschaften
Überlast
3000 N
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Ansprechschwelle
10 mN
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
-4.4 pC/N
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 102 Triax neg.
Der Quarzkraftsensor Typ 9213B eignet sich zur Messung des indirekten Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerferstift beim Spritzgießen von Kunststoffen.
laden
laden