Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, Koaxialkabel 0,8 m) / 9204B0,8

Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, Koaxialkabel 0,8 m)
9204B0,8
18007412
  • Werkzeuginnendrucksensor für Drücke bis zu 3000 bar
  • Auswechselbares Kabel
  • Erhältlich mit Ein-Draht-Technik
  • M2.5 Befestigungsgewinde
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
10 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Mechanische Eigenschaften
Überlast
12000 N
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±2 %FSO
Ansprechschwelle
30 mN
Elektrische Eigenschaften
Min. Isolationswiderstand
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
-1.6 pC/N
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 200 °C
Der Quarzkraftsensor Typ 9204B eignet sich zur Messung des indirekten Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerferstift beim Spritzgießen von Kunststoffen.
laden
laden